E4 - Cierres de contacto

E4 - Cierres de contacto

Su instalación completamente oculta y su cierre actuado por un simple muelle hacen que resulte fácil de instalar y accionar. El cuerpo del cierre simplemente cierre por contacto en el bastidor. Abra o cierre el propio cierre con un simple contacto en la superficie del panel exterior.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

El conjunto de retén autoadherente es fácil de alinear. Enganche el retén en el cuerpo de cierre ya instalado, retire la capa protectora de la parte posterior del retén y cierre la puerta contra el adhesivo para alinear perfectamente la instalación, sin tornillería de montaje visible.

  • Instalación sencilla: el cierre se instala a presión en un único taladro del bastidor
  • La instalación versátil del cuerpo de cierre permite que un mismo cierre se ajuste a múltiples espesores de panel
  • Los puntos retráctiles del cierre incorporados enganchan en el retén cuando el cierre se empuja para cerrar; entonces, otro simple contacto en la puerta libera estos puntos para poder abrir la puerta

Opciones Disponibles

  • Disponible en tamaños pequeño y grande
  • Disponible para una amplia gama de espesores de panel

Normas y Especificaciones

  • Clasificación de resistencia a la llama: UL94-HB

Aplicaciones en la Industria

  • Armarios Electrónicos
  • Paneles publicitarios o informativos
  • Armarios Industriales

Pequeño
Tamaño pequeño (Serie 100): se ajustan a rangos de espesores de panel entre 0,8 mm y 8,6 mm
Tamaño mediano
Tamaño grande (Serie 200): se ajustan a rangos de espesores de panel entre 1 mm y 7 mm