E6 - Bisagras con control de posicionamiento y torsión ajustable
E6 - Bisagras con control de posicionamiento y torsión ajustable
Estas bisagras de fricción ajustable presentan un aspecto elegante con un diseños de líneas esbeltas y una tornillería de montaje oculta. Le permitirán realizar infinitos ajustes para posicionar las puertas y adaptarse a variaciones de la construcción del armario, sin costes añadidos de instalación o tornillería añadida


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
La tensión variable del tornillo permite al usuario final ajustar la fricción de forma infinita, manteniendo las puertas en cualquier posición a lo largo de toda la trayectoria de la bisagra. Una vez ajustado, el apriete de posicionamiento permanece constante a lo largo de todo el movimiento de la bisagra. Las bisagras pueden ser ajustadas para que permanezcan completamente cerradas, parcialmente abiertas o completamente abiertas.
- Torsión de mantenimiento ajustable por el usuarioMateriales resistentes a la corrosiónPosibilidad de ocultar la tornillería de montaje
Opciones Disponibles
- Tres opciones de tamaño que proporcionan el apriete adecuado para ajustarse a un amplio rango de requerimientos
- Disponibles en cuerpo de acetal negro o blanco colonial
- Pueden solicitarse otros colores para complementar su aplicación
Normas y Especificaciones
- Ciclo de vida: 20.000 ciclos dentro del ± 20% de las especificaciones de torsión estáticaTemperaturas operativas límite: -5°C hasta 65°C
Aplicaciones en la Industria
- Industria Aeroespacial
- Autobuses
- Equipamientos de Construcción, Vehículos de Obras Públicas, Equipamientos Agrícolas
- Armarios Electrónicos
- Paneles publicitarios o informativos
- Industria Alimentaria
- Mobiliario
- Calefacción y Aire Acondicionado
- Armarios Industriales
- Maquinaria Industrial, Máquinas-Herramientas y Maquinaria de Corte
- Equipamientos de Jardinería
- Náutica
- Equipos Médicos