EA-A06 - Controlador con USB
EA-A06 - Controlador con USB
El Controlador con USB EA-A06 des Southco permite el funcionamiento independiente, controlado por ordenador, de hasta 14 cierres o dispositivos electrónicos diferentes, al conectarlo a un ordenador mediante un puerto USB estándar. El EA-A06, en conjunción con el ordenador, permite además que el usuario realice fácilmente un seguimiento y la grabación de los accesos en los cierres electrónicos, proporcionando un informe de accesos que puede utilizarse para ayudar a demostrar el cumplimiento de requisitos regulatorios.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
El EA-A06 presenta un cómodo interfaz con comandos de programación simples, que pueden utilizarse con cualquier software del cliente, simplificando la configuración, funcionamiento y gestión de los dispositivos electrónicos mediante un único ordenador, y eliminando así la necesidad de soluciones o dispositivos de acceso adicionales.
- Funcionamiento remoto de cierre electromecánico, controlado por ordenador vía puerto USB
- Se controlan independientemente hasta 14 salidas /entradas de cierre
- Cómodo interfaz con comandos de programación sencillos
- Instalación tipo “plug-and-play” con conexiones etiquetadas, para una fácil configuración
Opciones Disponibles
- Varias opciones de latiguillos de cables
- Fuente de alimentación con opciones para adaptadores de enchufe globales
- Código de software demo disponible
Normas y Especificaciones
- Corriente máxima por salida: 2 Amps
- Rango de voltaje de funcionamiento: 12-24 VCC (Ver instrucciones de funcionamiento en el folleto del producto)
- Cable USB 2.0
Aplicaciones en la Industria
- Autoservicio
- Almacenamiento de seguridad
- Equipos médicos
- Armarios