EM - Cierre electrónico E-Keeper
EM - Cierre electrónico E-Keeper
Esta solución de control de acceso de "última generación" proporciona la comodidad de un acceso electrónico y un accionamiento de impacto en un mismo modelo. Su pequeño coste de instalación, su diseño compacto y su versátil instalación hacen que sea una solución fácil y asequible para aplicaciones nuevas o mejoradas, en una amplia variedad de armarios, tanto grandes como pequeños.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Diseñado como complemento de un cierre mecánico, el cierre E-Keeper proporciona una gran versatilidad para una amplio rango de aplicaciones en armarios, ya que sitúa la actuación electrónica en el retén en vez de en el cierre.
- Proporciona una excelente transición de un acceso mecánico a un acceso electrónico sin rediseñar el armario, sin software complejo o una gran inversión técnica o económicaAcepta la señal de una gran variedad de equipos: códigos de acceso, tarjetas magnéticas, control remoto de radiofrecuencia, sistemas de seguridad en red, etc.La señal electrónica permite una gestión electrónica, remota, rastreos, alarmas, etc.La unidad montada sobre el bastidor protege al cableado interior del armario, evitando daños por aperturas y cierres repetidos de la puertaAl combinar el cierre E-Keeper con un cierre de cerradura mecánico se posibilita la anulación segura de forma manualLa inclinación en el pestillo del cierre proporciona un accionamiento de empuje para cerrar, cualquiera que sea el tipo de cierre utilizadoLa opción de instalación oculta presenta un aspecto exterior elegante y oculta el punto de acceso de cualquier acto potencial vandálicoTrabaja con una gran variedad de mecanismos de cierre sobre la puertaPuede utilizarse en aplicaciones con sistemas de cierre en múltiples puntos con todos los cierres E-Keeper funcionando bajo una misma señal
Opciones Disponibles
- Los formatos múltiples del cierre E-Keeper permiten su montaje a 90º, 180º ó 270º para cerrar la puerta
- El kit de orientación permite su configuración in-situ
- Versión con montaje lateral para paneles de poca altura
- Disponible la opción para 24 v
- El arnés del cableado puede incluirse con el cierre
Normas y Especificaciones
- Señal de entrada 12 VDC 200 mASeñal de salida de 12 VDC, generada cuando el pestillo de cierre se encuentra en posición retraída (450 mA de carga)
Aplicaciones en la Industria