F2 - Sistemas de cierre en múltiples puntos
F2 - Sistemas de cierre en múltiples puntos
Diseñado para aplicaciones interiores, este sistema de cierre se instala fuera de la junta de estanqueidad del armario y cierra en el borde de la puerta, donde se produce una acción de palanca y una compresión remota en un pequeño espacio. Presenta varias opciones estéticas para armarios, con un mecanismo de cierre oculto y un tirador visible de perfil delgado fuera del armario.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
El sistema de cierre en múltiples puntos F2 de Southco , ideado para requerimientos en diseño industrial, se encuentra disponible en varias longitudes y posiciones de cierre remoto para ajustarse a una amplia gama de formas y tamaños de armarios.
- Un sistema completo se compone de un conjunto de actuador, un conjunto de varillas y retenes, cada uno pedido por separado
- Los conjuntos de varillas se instalan por encima y por debajo del actuador y se enganchan en direcciones opuestas, para mantener la puerta centrada en el marco
- El mecanismo de perfil estrecho se instala cerca del borde de la puerta, proporcionando compresión a lo largo de toda la puerta y en la junta de estanqueidad interior del armario
- Todos los mecanismos de cierre se instalan fuera de la junta aislante del armario, sin desestabilizar el aislamiento de la misma
- El sistema engancha cuando la puerta está a 15 mm de la posición cerrada
- Los rodillos en el retén proporcionan un funcionamiento suave
- Se incluyen opciones con cerradura para una seguridad añadida
Opciones Disponibles
- Conjunto de actuador con tirador disponible con o sin cerradura
- Los conjuntos de varillas están disponibles en diferentes longitudes, con posiciones de puntos de cierre variables
- Retenes disponibles para rangos de ajuste desde 15 mm hasta 25 mm
Normas y Especificaciones
- Carga de trabajo máxima: 100 N por punto de cierre; 500 N para el sistema total
- Clasificación de resistencia a la llama: UL94-V0 para todos los componentes plásticos
Aplicaciones en la Industria
- Ordenadores
- Armarios Electrónicos
- Paneles publicitarios o informativos
- Calefacción y Aire Acondicionado
- Armarios Industriales
- Maquinaria Industrial, Máquinas-Herramientas, Maquinaria de Corte
- Equipos Médicos
- Equipos de Redes
- Equipos de Telecomunicaciones