F6 - Bisagras desmontables ocultas

F6 - Bisagras desmontables ocultas

Estas bisagras completamente metálicas presentan una gran resistencia y durabilidad en construcciones de puertas de armarios robustas. Diversas opciones de hoja de bastidor se ajustan a una gran variedad de configuraciones puerta/bastidor y permiten que las hojas de la puerta y el marco se instalen por separado, para una mayor flexibilidad de producción

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Múltiples tamaños, construcciones y opciones de hoja para el bastidor se ajustan a una gran variedad de armarios, y permiten a las hojas de la puerta y del bastidor a ser instaladas de forma independiente para una mayor flexibilidad de producción.

  • Bisagras completamente ocultas que permiten un diseño exterior de la puerta completamente liso
  • La versión de alta resistencia en acero inoxidable (Serie 94X) acomoda puertas pesadas y resiste ampliamente a las vibraciones
  • La versión de resistencia estándar (Serie 90X) está disponible en acero o acero inoxidable
  • Los pasadores de la bisagra accionados mediante muelle y con pernos de desenganche enganchan en posición retraída para la instalación o desmontaje de la puerta, y enganchan en posición de liberación para poder actuar como bisagra
  • Múltiples opciones de hoja del bastidor diseñadas para armarios metálicos con forma de U

Opciones Disponibles

  • El montaje de las bisagras se puede realizar mediante tornillería M5 ó Nº 10, tuercas hexagonales o mediante soldadura
  • La versión de alta resistencia (Serie 94X) ofrece dos configuraciones de hoja del bastidor: hoja con forma en L y hoja con forma en U
  • La versión de resistencia estándar (Serie 90X) ofrece una hoja de bastidor en forma de U en tres tamaños para ajustarse a varias configuraciones de bastidor

Aplicaciones en la Industria

  • Ordenadores
  • Equipamientos de Construcción, Vehículos de Obras Públicas, Equipamientos Agrícolas
  • Armarios Electrónicos
  • Paneles publicitarios o informativos
  • Industria Alimentaria
  • Mobiliario
  • Calefacción y Aire Acondicionado
  • Armarios Industriales
  • Maquinaria Industrial, Máquinas-Herramientas y Maquinaria de Corte
  • Náutica
  • Equipos Médicos
  • Equipos de Redes
  • Ferrocarriles
  • Equipos de Telecomunicaciones
  • Máquinas Expendedoras