F7 – Cierres flexibles con tirador en T

F7 – Cierres flexibles con tirador en T

Los cierres flexibles F7 con tirador en T se adaptan bien a las irregularidades de alineación y cuentan con un tirador no conductivo y resistente a la radiación UV que proporciona ventajas notables en cuanto a absorción de vibraciones, logrando un cierre firme y silencioso.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

El cierre F7 está diseñado con un tirador flexible de elastómero termoplástico negro que brinda un rendimiento exento de problemas en situaciones reales.

  • El retén con doble bloqueo se mantiene firme ante golpes y vibraciones
  • Su cuerpo flexible compensa las variaciones y el desalineado
  • El arrastre incorporado mantiene el tirador fijo cuando no está cerrado
  • Los materiales resistentes a la corrosión y a la radiación UV permiten su uso en exteriores
  • El cuerpo blando del cierre protege las superficies delicadas o pintadas

Opciones Disponibles

  • Disponible en tres longitudes
  • El estilo de instalación visible ofrece la comodidad de montaje con taladro pasante
  • Opciones de instalación oculta para una presentación más atractiva
  • Disponibles en colores personalizados

Aplicaciones en la Industria

  • Camiones (incluyendo vehículos militares y especializados)
  • Vehículos no viarios: construcción, agricultura
  • Maquinaria industrial
  • Autobuses, autocares y vehículos recreativos
  • Náutica

Tamaño pequeño (Serie 50): 112 mm de longitud en posición cerrada
Tamaño mediano (Serie 60)
Tamaño grande (Serie 70): 221 mm de longitud en posición cerrada