GA - Juntas aislantes

GA - Juntas aislantes

Southco proporciona a los fabricantes de armarios la facilidad de comprar en un mismo sitio sus necesidades en soluciones de acceso y en juntas de aislamiento para obtener un sellado medioambiental o minimizar las vibraciones. Las opciones múltiples en configuraciones de juntas de aislamiento presentan excelente compresión, sellado contra el polvo y la humedad, reducen el ruido debido a las vibraciones y compensan las irregularidades del contorno superficial de los armarios.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Estas juntas aislantes flexibles tipo bulbo trabajan de una forma inmejorable con los cierres de presión Southco para reducir el ruido así como para satisfacer una gran variedad de aplicaciones de sellado tanto húmedas como en seco. Las múltiples configuraciones de montaje y perfiles de aislamiento se adaptan a diferentes aplicaciones de armarios.

  • El material EPDM presenta excelentes propiedades frente al medioambiente: resiste al calor, al ozono y a los oxidantesEl gran factor de compresión crea un sellado hermético, ajustándose a las variaciones de la geometría del armarioSu instalación sin herramientas incluye montaje frontal a presión y con deslizamiento, para un agarre seguro, fácil desmontaje y posible reutilizaciónMúltiples modelos que satisfacen un amplio rango de configuraciones de armarios y necesidades de aplicación

Normas y Especificaciones

  • Faz de la junta en esponja negra EPDMEnvolvente / sujeción de montaje en EPDM negra con dureza 70 (a cortadura) reforzada con acero de alambre
  • Compatible con espesores de paneles metálicos entre 0,8 mm y 3,5 mm

Aplicaciones en la Industria

  • Armarios ElectrónicosCalefacción y Aire AcondicionadoArmarios IndustrialesEquipamiento IndustrialEquipamientos y Armarios MédicosVehículos de RecreoIndustria del Transporte