H3 - Sistema de cierres en múltiples puntos con tirador retráctil

H3 - Sistema de cierres en múltiples puntos con tirador retráctil

Tenga la comodidad del modelo de cierre con tirador retráctil utilizado normalmente en aplicaciones con armarios, combinado con la excepcional versatilidad de uno o múltiples puntos de cierre, para un amplio rango de dimensiones de ajuste y con un cierre seguro, todo en un único cierre con precio competitivo. Por su durabilidad, poco peso y construcción, es ideal para cualquier tamaño de armario.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Al especificar independientemente las múltiples opciones de los componentes de este cierre versátil proporciona una gran flexibilidad para poder ajustarse a cualquier tamaño y tipo de armario. Los trinquetes, ligeramente inclinados, y la opción de varillas con rodillos para aplicaciones de cierre en múltiples puntos, aseguran el cierre en puertas de armarios con un pequeño grado de compresión, reduciendo ruidos y vibraciones.

  • Tirador oscilante de diseño ultraligero realizado en nylon de fibra de vidrio para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión
  • Opciones múltiples de leva para satisfacer espesores entre 4,5 mm y 42,5 mm
  • El cierre se ajusta en paneles con espesores entre 1,5 mm y 3 mm
  • El taladro de la cerradura acepta tanto bombines DIN como bombines Southco PK estándar para mayor opciones de seguridad

Opciones Disponibles

  • Las varillas de cierre de múltiples puntos están disponibles tanto para los modelos de sistema de rodillos como para el sistema de varillas estándar
  • Los bombines de cerradura DIN y PK de Southco ofrecen múltiples opciones de cerraduras, con cientos de códigos de cerradura estándar y códigos de cerradura personalizados

Normas y Especificaciones

  • Los taladros para la cerradura aceptan bombines tipo DIN especificados en numerosas aplicaciones europeas

Aplicaciones en la Industria

  • Ordenadores, Armarios
  • Armarios Eléctricos / Electrónicos
  • Armarios Industriales
  • Equipos de Redes
  • Equipos de Telecomunicaciones