KH - Bisagras de esquina, para puertas desmontables

KH - Bisagras de esquina, para puertas desmontables

Estas bisagras compactas, con montaje enrasado, diseñadas específicamente para ser instaladas en las esquinas de las puertas de hoja metálica, proporcionan una solución fácil para cualquier instalación rápida y de bajo coste. Los diferentes modelos presentan soluciones robustas para una gran variedad de tamaños de armarios. Todos los modelos permiten un giro completo de la puerta a 180º.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Con la hoja del bastidor fijada al bastidor del armario, la hoja de la puerta simplemente se ajusta en el taladro troquelado de la esquina curvada del panel de la puerta. Se mantiene unida mediante un pequeño saliente y el pasador de la bisagra, que une las dos hojas juntas y comprime la hoja de la puerta al panel de la puerta.

  • Se ajusta de forma virtualmente enrasada en el cajeado de las puertas metálica para que no sobresalga la tornillería de montaje, dando un aspecto liso
  • Construcción duradera en fundición de zinc
  • Tamaños de cierre disponibles para ajustar espesores de puerta entre 1 mm y 2 mm
  • Los modelos T1 y T2 con un único taladro se instalan con un tornillo roscado en la base roscada, a través del bastidor
  • Los pasadores desmontables de las bisagras facilitan el desmontaje de las puertas para trabajos de mantenimiento y un mejor acceso

Opciones Disponibles

  • Los pasadores desmontables para los modelos de bisagra T1 y T2 se encuentran disponibles tanto en acetal como en acero

Normas y Especificaciones

  • Las bisagras KH presentan unas cargas de trabajo axial y radial máximas entre 1.200 N y 3.000 N

Aplicaciones en la Industria

  • Ordenadores
  • Armarios Electrónicos
  • Armarios Industriales
  • Equipamiento Industrial
  • Maquinaria Industrial
  • Equipos de Redes
  • Equipos de Telecomunicaciones