M1-2F Cierres Serie Dual-Side

M1-2F Cierres Serie Dual-Side

La versatilidad se mezcla con la estética y con el espíritu práctico en este cierre de impacto que ofrece opción de cerradura y varios tipos de cierre. El actuador de cierre incorporado en su carcasa enrasada actúa también como tirador de la puerta y todo el conjunto requiere un espacio relativamente reducido en el interior del armario.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Este completo cierre combina todos los elementos de funcionamiento (cerradura, accionamiento y tirador de puerta) en un único elemento enrasado.

  • Los dos pestillos a ambos lados del cierre permiten que el mismo cierre pueda ser utilizado a la izquierda o a la derecha
  • Su soporte de montaje posterior mantiene toda la tornillería de montaje oculta en la parte posterior de la puerta
  • El mecanismo de la cerradura indica automáticamente el estado de la cerradura en posición abierta o cerrada
  • Fabricado en materiales duraderos, resistentes a la corrosión

Opciones Disponibles

  • Opciones de cierre a la izquierda, a la derecha, o a ambos lados con el mismo cierre

Normas y Especificaciones

  • Carga de trabajo máxima: 500 N
  • Clasificación de resistencia a la llama: UL94-HB
  • Se acomoda a espesores de panel entre 1,2 mm y 3,2 mm
  • Espesor total de ajuste: 6,4 mm

Aplicaciones en la Industria

  • Armarios Electrónicos
  • Armarios Industriales
  • Maquinaria Industrial, Máquinas-Herramientas, Maquinaria de Corte
  • Equipos Médicos
  • Equipos de Telecomunicaciones