M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull

M1 - Cierres encastrados Serie Flush Pull

Modelo llamativo y enrasado, con tirador plegable y tornillería de montaje oculta hacen que estos cierres tengan un aspecto atractivo. Su accionamiento de cierre de impacto le proporciona una gran funcionalidad. Y su construcción resistente a la corrosión le permiten funcionara y tener un excelente aspecto durante largo tiempo, incluso en aplicaciones exteriores.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Se instala fácilmente desde el panel exterior mediante un simple taladro redondo, y se sujeta por la parte de atrás con un soporte y tornillería de montaje. Al instalarse, permanece enrasado, con una mínima intrusión en el interior del armario.

  • El trinquete ligeramente en ángulo asegura un enganche firme con el retén, dentro de sus tolerancias
  • El tirador accionado mediante muelle previene vibraciones
  • Presentan un tirador para su accionamiento en el interior, para abrir y cerrar
  • Disponible en policarbonato y en acero inoxidable, materiales resistentes a la corrosión para una mayor duración
  • Disponible en dos tamaños para acomodar paneles más grandes y más gruesos

Opciones Disponibles

  • Cierres de policarbonato (PC/PBT) disponibles en negro, blanco o beige
  • Versiones disponibles con cerradura, con accionamiento mediante herramienta y sin cerradura
  • El modelo básico con cerradura, para áreas de acceso restringido, se encuentra disponible en policarbonato y acero inoxidable
  • Modelo con cerradura de 3 pasadores disponible en modelos de tamaño mediano en acero inoxidable, para una seguridad añadida
  • El modelo encastrado Simplicity, económico, presenta un perfil de montaje muy pequeño, con tirador plegable y trinquete simple pivotante

Normas y Especificaciones

  • Carga de trabajo máxima para el Modelo encastrado Simplicity: 135 N
  • Carga de trabajo máxima para el cierre de tamaño mediano en policarbonato: 270 N
  • Carga de trabajo máxima para el cierre de tamaño mediano en acero inoxidable: 835 N
  • Carga de trabajo máxima para el cierre de tamaño grande en acero inoxidable: 1.165 N

Aplicaciones en la Industria

  • Industria Aeroespacial
  • Automoción, Vehículos de Pasajeros, Camiones
  • Armarios Electrónicos
  • Paneles publicitarios o informativos
  • Náutica
  • Equipos Médicos

Modelo encastrado Simplicity: se instala en un taladro de Ø 50 mm, en paneles con un espesor entre 1 mm y 19 mm. Construcción completa en acetal con tornillería en acero inoxidable
Tamaño mediano: se instala en un taladro redondo de Ø 50 mm. Disponible en todos los materiales y colores
Tamaños grande: se instala en un taladro redondo de Ø 63,5 mm. Ideal para puertas de grandes dimensiones o paneles gruesos. Disponible sólo en acero inoxidable