M3 - Sistemas de compresión en múltiples puntos

M3 - Sistemas de compresión en múltiples puntos

El sistema de cierre M3 utiliza un mecanismo de cierre múltiple mediante excéntrica, over-center, para proporcionar lo último en compresión constante a lo largo de todo el perfil de una puerta de armario. Disponible en varios estilos y actuadores, puede instalarse para satisfacer los estándares de la industria, para aplicaciones con aislamiento medioambiental o contra EMC.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Un sistema completo de cierre M3 consiste en un actuado, dos o más cierres de compresión remotos y una o dos varillas hexagonales. Las varillas con forma hexagonal cubren la longitud del armario para permitirle a Ud. actuar simultáneamente varios cierres remotos desde un único punto de actuación.

  • Se pueden colocar varios puntos de cierre remoto a lo largo de la varilla hexagonal
  • Cada punto de cierre remoto proporciona 5 mm de compresión
  • Fácil de accionar con el tirador recto del actuador
  • La protección de los mecanismos de cierre, gracias a la junta de estanqueidad, le hacen idóneo para su uso en exteriores
  • Disponible en diversas opciones de actuadores manuales, accionados mediante herramienta o mediante llave
  • Los conjuntos de cierre remoto ofrecen unas dimensiones de ajuste regulables para acomodarse a cualquier aplicación

Opciones Disponibles

  • Retenes opcionales disponibles para proporcionar un rango de espesores de ajuste de 15 mm a 30 mm
  • El actuador con tirador retráctil ofrece una opción con soporte para candado que se añade a los mecanismos con cerradura incorporados
  • Disponibles juntas de estanqueidad opcionales para un aislamiento medioambiental o contra EMC

Normas y Especificaciones

  • Carga estática de trabajo máxima: 890 N
  • Cuando se instala con las juntas de estanqueidad apropiadas, los actuadores con tirador, pulsador y de paleta, cumplen con las especificaciones NEMA 4, IP-66 Y EMC

Aplicaciones en la Industria

  • Ordenadores,
  • Armarios Electrónicos
  • Paneles publicitarios o informativos
  • Calefacción y Aire Acondicionado
  • Armarios Industriales
  • Maquinaria Industrial, Máquinas-Herramientas, Maquinaria de Corte
  • Equipos Médicos
  • Equipos de Redes
  • Equipos de Telecomunicaciones