MA - Cierres para puertas oscilantes

MA - Cierres para puertas oscilantes

Calidad y estilo son la esencia de los cierres para puertas oscilantes Serie McCoy y Serie 53. Ambas series proporcionan una sólida actuación, estando ambas series disponibles con acabado en monocromo brillante o en dos tonos acentuados de materiales 100% resistentes a la corrosión, aptos para náutica.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Mecanismos de cierre duraderos que presentan unas excelentes características tanto en funcionamiento como en aspecto para aplicaciones exclusivas. Ocultan la tornillería de montaje frontal o posterior para una mayor elegancia.

  • El modelo McCoy con doble muelle (uno para el trinquete y otro para el tirador) presenta fuerzas de cierre pequeñas, un accionamiento sólido y mantiene el tirador de la puerta a nivel, incluso al utilizar tiradores pesados
  • El diseño Star Lock opcional incluye una llave en estrella de tres ejes y bombín de seis pasadores para una seguridad añadida; el diseño del pestillo de seguridad tipo gancho evita que la puerta sea forzada hacia arriba
  • El obturador integrado de la cerradura evita la entrada del agua o polvo
  • La familia de cierres McCoy se integra con los diseños "One Look-One Lock" para compartir el mismo aspecto y compatibilizar los códigos de llave con otros elementos de cierre complementarios
  • Cierres, tiradores y orientaciones disponibles en una gran gama de modelos con opciones de acabado para ajustarse a la estética de cualquier aplicación
  • Los cierres McCoy pueden complementarse con los premiados tiradores Olivari, para proporcionar un aspecto y toque que destaquen por encima de todo el diseño final
  • Disponibles para ajustarse a un amplio rango de espesores de puerta

Opciones Disponibles

  • Disponibles en una gran variedad de acabados de larga duración
  • Serie McCoy disponible con más de 40 tipos de tiradores
  • Serie McCoy disponible con o sin cierre de privacidad que incluye un mecanismo de anulación de emergencia
  • Serie 53 (modelos MA-03-800) disponible para modelos de puertas deslizantes con cierres con gancho de remolque accionados por un tirador y una cerradura con llave
  • Percutor tipo pletina y retenes disponibles en diferentes dimensiones y acabados, para ajustarse al espesor de la puerta y al tipo de cierre o tirador

Aplicaciones en la Industria

  • Yates a motorVelerosFabricantes de puertas (en aplicaciones náuticas)Caravanas y vehículos de recreo


Latón
Cromado
Latón dorado
Satinado