ME - Cierres para puertas oscilantes Serie Offshore
ME - Cierres para puertas oscilantes Serie Offshore
Su simple diseño y las diversas opciones de instalación hacen que estos cierres sean extremadamente prácticos para una amplia gama de aplicaciones de puertas de acceso. Sus atractivos diseños y las opciones de acabados proporcionan una gran estética. Diversos tipos de montaje que se ajustan a puertas curvadas o deslizantes en ángulos singulares.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Los cierres modelo ME Offshore se encuentran disponibles en tres tipos de montaje con una gran variedad de opciones y características estándar para ajustarse a diversos requerimientos de montaje.
- Las opciones de montaje enrasado y curvado presentan un perfil más reducido, para una mayor flexibilidad de montaje en puertas delgadas
- El diseño de montaje enrasado presenta una preparación de panel fácil y una rápida instalación
- Los tiradores estilizados proporcionan un amplio agarre para un acceso más fácil
- El diseño único para puertas curvadas puede trabajar en puertas curvadas oscilantes o deslizantes
- Disponibles múltiples opciones con cierre mediante cerradura
- Todos los materiales resistentes a la corrosión y aptos para náutica
Opciones Disponibles
- Acabados disponibles en aluminio, cromado, latón, blanco y negro
- Opciones disponibles para cierre a izquierdas o a derechas, hacia fuera o hacia dentro
- Cerradura exterior opcional para aplicaciones de puertas de acceso
- Retén de puerta opcional disponible para mantener la puerta en posición abierta sin vibraciones
- El espaciador opcional permite que los cierres curvados Offshore puedan utilizarse en espesores de puerta de hasta 8 mm
Aplicaciones en la Industria
- Náutica
- Caravanas y Vehículos de Recreo

- La acción del pestillo de muelle proporciona un cómodo accionamiento de cierre de impacto
- El recorrido del pestillo de muelle, de 14 mm, compensa grandes variaciones entre la puerta y el bastidor

- El mecanismo de cierre especial de gancho y pasador proporciona un cierre mediante enganche para un cierre seguro
- Permite que el mecanismo cierre en cualquier ángulo dentro de un arco de 90º, para ajustarse a aplicaciones con puertas oscilantes o deslizantes