MF - Cierres para puertas deslizantes enrasados
MF - Cierres para puertas deslizantes enrasados
El tirador de accionamiento interno crea una superficie a ras en puertas delgadas para eliminar obstáculos y permitir que las puertas encajen perfectamente en huecos para ellas. Disponibles en diversos acabados y con perfil curvado o en ángulo para satisfacer cualquier formato de diseño


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Diseñado específicamente para una instalación rápida y fácil en puertas de 12,5 mm, también pueden acomodarse a perfiles de puerta menos gruesos utilizando los accesorios espaciadores.
- Su diseños enrasado permite un amplio grado de movimientos, permitiendo que las puertas se plieguen completamente.
- Disponibles con o sin opción de aislamiento contra el polvo y la humedad
- Opciones de cerradura integrada en el cierre para proporcionar una mayor seguridad, con la posibilidad de utilizar una única llave siguiendo el programa Southco "un diseño, un cierre" en todos los cierres de su instalación
- Diseño simple que se adapta de una forma rápida en un hueco rectangular del panel, utilizando un tornillo roscado
- El modelo estanco ProFlush proporciona un ajuste firme en los tres puntos, además de una mayor seguridad de cierre opcional
- El elemento de seguridad evita que la puerta se cierre desde el interior
- El cierre se suministra con el percutor de cierre y dos llaves
- Las diferentes opciones de acabado complementan cualquier tipo de diseño
Opciones Disponibles
- Diseño rectangular disponible en varias opciones de materiales y acabados: acero inoxidable, aluminio anodizado claro, aluminio anodizado negro y acabado en revestimiento blanco.
- Diseño ovalado disponible en acero inoxidable
- La opción Star Lock del modelo ProFlush utiliza un bombín de tambor con pasador de tres ejes para aumentar la seguridad
- El modelo ProFlush presenta también opción con tirador
- Espaciadores opcionales, disponibles en aluminio anodizado claro o negro, que se adaptan al perfil de los cierres para puertas de 9 mm de espesor
Aplicaciones en la Industria
- NáuticaVehículos de Recreo