MG - Cierre para Puertas
MG - Cierre para Puertas
Este cierre simple, versátil y accionado mediante llave, ha sido diseñado para trabajar de una forma segura en puertas oscilantes y deslizantes, puertas dobles, escotillas y paneles de camarotes. Su modelo de instalación empotrado presenta un excelente ajuste en puertas de madera y acrílicas. Y su diseño y opciones de acabado proporcionan una estética perfecta para su aplicación.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Se ajustan a espesores de panel de 12 mm, o de 10 mm con el uso de un espaciador opcional. Se instalan sin tornillería, simplemente a presión en el hueco del perfil de la puerta.
- El pestillo deslizante se ajusta en el interior de retén redondo para proporcionar un cierre seguro
- Perfil bajo y liso, elimina elementos sobresalientes
- Todos los materiales resistentes a la corrosión
- Con cerradura en la cara exterior, con cierre de privacidad deslizante en la cara interior
- Suministrado con percutor en ángulo recto y dos llaves
Opciones Disponibles
- Acabados disponible en poliamida blanca o negra
- Diferentes opciones de retenes disponibles en aluminio anodizado claro o negro, o también en acero inoxidable
- Llave opcional plastificada con pomo de perfil bajo negro, puede dejarse en el propio cierre para un acceso frecuente
- El espaciador opcional se adapta al cierre estándar para ajustarse a puertas más finas, de 10 mm
- Los retenes opcionales presentan varias opciones de montaje para adaptarse a perfiles horizontales o verticales
Aplicaciones en la Industria
- Náutica
- Caravanas y Vehículos de Recreo