- Soluciones Electrónicas de Acceso
- Descripción General del Sistema EAS
- Cierres Electromecánicos
- Soluciones de Control de Accesos
- Componentes Adicionales al Sistema
Soluciones de Control de Accesos

Soluciones de Control de Accesos de Southco
Las Soluciones de Control de Accesos de Southco pueden variar desde un simple switch o interruptor a un sistema de acceso en red, basado en software y mucho más avanzado. Al gestionar electrónicamente los privilegios en acceso, los costes asociados a la distribución compleja de llaves, de su inventario y de su sustitución pueden ser reducidos significativamente.
Las soluciones de control de accesos de Southco están disponibles como:
- Soluciones Autónomas –Control de accesos básico plug-and-play sin necesidad de software o red de gestión.
- Soluciones Integradas –Integración con los sistemas de control de accesos y de monitorización del edificio para incorporar control de accesos a nivel de armarios en los sistemas ya existentes.
- Soluciones en Red Independientes – Control y gestión de accesos a través de la red desde un ordenador central para la configuración remota del sistema, control de accesos y el control de múltiples puntos de acceso.
- Proximidad de Identificación
por Radiofrecuencia (RFID) - Teclados
Digitales - Control Remoto por
Radiofrecuencia - Controlador
con USB - Sistemas de Llave
Electrónica
Las soluciones de Lectores de Tarjetas de Proximidad de Southco proporcionan un control de accesos utilizando las tarjetas de proximidad RFID que normalmente se utilizan para el acceso de edificios. Cómodas y seguras, nuestras soluciones de proximidad leen las tarjetas RFID estándar de la industria y producen una señal de salida estándar para su integración sencilla con nuevos o ya existentes sistemas de seguridad.
Las soluciones de Teclado Digital de Southco presentan un teclado de membrana fácilmente modificable con un controlador remoto que puede instalarse en cualquier sitio del armario y actualizarse con la funcionalidad añadida según se necesite. Los colores, formas y tamaños del teclado son personalizables a los requerimientos de diseño.
Nuestra tecnología de Radiofrecuencia permite un accionamiento inalámbrico de los cierres Southco utilizando la tecnología de radiofrecuencia para apertura y cierres remotos, sin cables. El Controlador Remoto por Radiofrecuencia de Southco soporta hasta cuatro transmisores compatibles desde una distancia aproximada de 20 metros.
Controla de forma independiente el funcionamiento de hasta 14 cierres electrónicos u otros dispositivos al conectarse a un ordenador estándar por el puerto USB. El Controlador con USB de Southco permite una instalación "plug-and-play" sencilla que puede integrase con cualquier solución de cierre electromecánico de Southco.
Nuestro Sistema de Llave Electrónica compacto permite diferentes privilegios de acceso en un gran número de armarios y es ideal para sistemas con baterías y aplicaciones que requieran una credencial electrónica segura. Una llave en acero inoxidable, un lector retroalimentado y un control remoto trabajan perfectamente juntos con los cierres electromecánicos Southco para simplificar la gestión de llaves.