Consiga
el folleto xTCA

 

¿Preguntas sobre xTCA?

AdvancedMC™ / MicroTCA™

Advanced MC / MicroTCA de Southco

AdvancedMC™ y MicroTCA™ han proporcionado una solución más asequible en un sistema estandarizado (COTS). Como única empresa miembro del consorcio PICMG, dedicada exclusivamente a soluciones de acceso y a mecanismos de expulsión, y una de las empresas que trabaja activamente en el comité de estándares, Southco ha desarrollado una completa gama de productos para cumplir los estándares de la PICMG.

  • El nuevo tirador enrasado para módulos evita que los cables se enganchen y dañen al tirador
  • Los tirados de módulos AMC ofrecen una retención segura en tres posiciones distintas
  • Los soportes de conductos para luces se ajustan fácil y cómodamente a la chapa metálica
  • Los tiradores AMC con soporte se mantienen a distancia con una excelente robustez y su mango se desliza con un funcionamiento intuitivo

Los tiradores para Módulo AMC de Southco aseguran firmemente las tarjetas intermedias en su lugar al cerrarse, y proporcionan un desenganche automático del microswitch al desbloquearse. Los Soportes de Conductos para Luces identifican el estado de funcionamiento del módulo y su correspondiente microswitch mediante el uso de LEDs de colores según el estado, visibles desde la parte delantera del módulo de la placa frontal.