Consiga
el folleto xTCA

 

¿Preguntas sobre xTCA?

Advanced TCA®

Advanced TCA de Southco

Las especificaciones de montaje de hardware de la norma AdvancedTCA® (PICMG 3.0 R3.0) se centra en varios puntos clave: la protección de la circuitería electrónica durante los intercambios en pleno funcionamiento, el enganche fiable de las placas con la tarjetas de circuitos durante su funcionamiento, y la prestación de descarga eléctrica (ESD) o compatibilidad electromagnética (ECM).

  • Los tiradores de expulsión son ergonómicos, atractivos y más robustos
  • Los tiradores se adaptan a múltiples espesores de placas frontales, diferentes modelos y localizaciones de microswitches
  • Los pasadores de alineación complementarios, los tornillos cautivos de retención y los módulos de enganche pueden añadirse en conjunto para obtener una solución completa

Los tiradores de inserción/expulsión ocupan el espacio mínimo en la placa frontal y presentan un diseño ergonómico que permite un accionamiento fácil. Su acción simple de empuje para cerrar acciona un microswitch con un enganche de muelle secundario que asegura la placa frontal en posición.

Los tornillos cautivos de Southco aseguran permanecer unidos al conjunto cuando se retiran, evitando la pérdida de la tornillería o daños potenciales causados por tornillos sueltos en componentes electrónicamente activos. Los tornillos cautivos se encuentran disponibles en una amplia gama de materiales, tipos de montaje e instalaciones.

Con un diseño de Pasadores para Alineación/Toma de Tierra ideado para una alineación e inserción fáciles, los pasadores de Alineación/Toma de Tierra de Southco presentan una fabricación en acero inoxidable a presión, y están disponibles en longitudes según la norma ATCA, así como en longitudes adicionales.

Los Módulos de Alineación y de Enganche de Southco presentan una excelente durabilidad con una gran variedad de configuraciones pasador/base para asegurar correctamente el enganche de módulos interfaz de placas, traseros y de transición.