El Líder en Soluciones xTCA




Como única empresa miembro del consorcio PICMG, dedicada exclusivamente a soluciones de acceso y a mecanismos de expulsión, Southco conoce a la perfección los requerimientos de la norma xTCA.
Conforme a la normativa de la PICMG, hemos desarrollado una gama completa de productos para paneles frontales, desde tiradores de expulsión, módulos de alineación de enganche y tornillos cautivos de retención para satisfacer sus necesidades.

Advanced TCA ®
Los tiradores de inserción/expulsión, tornillos cautivos, módulos de alineación/enganche y los pasadores se han convertido en el estándar de la industria para el cumplimiento de las especificaciones ATCA.
Conozca más detalles
Advanced MC ™ / MicroTCA ™
Los tiradores AMC de Southco ofrecen opciones tradicionales, así como un tirador enrasado que se acopla prácticamente a ras de la placa frontal, proporcionando una excelente estética y reduciendo las roturas.
Conozca más detalles
Compact PCI ®
Los productos cPCI de Southco incluyen un eyector con un pulsador de liberación de fácil acceso, tanto para soluciones nuevas como ya existentes, así como una completa gama de accesorios para paneles frontales.
Conozca más detallesPapel de Southco en los Estándares PICMG
Southco es el proveedor líder de hardware para placas frontales, cumpliendo los requerimientos de la norma xTCA, con una larga experiencia en la funcionalidad, flexibilidad, ergonomía y detalles técnicos de los estándares PICMG.
Haga clic aquí para más detalles