MP - Cierres Beetle

MP - Cierres Beetle

Fuertes, elegantes y fácil de utilizar, estos cierres de impacto de perfil bajo ofrecen una solución práctica de accionamiento en puertas, paneles y compartimentos horizontales o verticales. Su tirador accionado mediante muelle incorporado sirve como actuador del cierre y como tirador de la puerta, con un movimiento continuo y mantiene el panel cerrado

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Su construcción y aspecto modernos hacen que sea un cierre fácil de instalar y utilizar. Instale el cierre de una forma fácil en un taladro sencillo realizado en el panel y enganche el soporte de montaje en la parte posterior mediante dos tornillos de montaje. El cuerpo robusto en policarbonato/ABS resiste un uso frecuente del cierre mediante impacto.

  • Todos los tiradores en acero inoxidable
  • Los tiradores accionados mediante muelle reducen el ruido producido por vibraciones
  • El soporte de montaje posterior engancha el cierre en el taladro, presentando el cierre una superficie enrasada, sin tornillería de montaje expuesta, sobre la superficie exterior del panel

Opciones Disponibles

  • Disponible con carcasa en policarbonato/ABS negro o blanco con cubierta en acero inoxidable
  • Todos los modelos disponibles con cerradura para una seguridad adicional

Normas y Especificaciones

  • Carga de trabajo máxima: 980 N
  • Disponibles en dos alturas para acomodar rangos de espesores de panel desde 10 mm hasta 22 mm
  • Su trinquete ajustable proporciona hasta 6 mm de espesor de ajuste con sólo un destornillador

Aplicaciones en la Industria

  • Náutica