MP - Cierres de panel Serie Novibra

MP - Cierres de panel Serie Novibra

Elija un funcionamiento de giro para abrir y de empuje para cerrar en un diseño elegante con un excelente rendimiento. Su mecanismo anti-vibración mantiene a los armarios sin ruido, a pesar de las vibraciones normales. Este estilizado diseño de cierre se ofrece con dos mecanismos diferentes, y múltiples acabados, para aplicaciones con puertas y con cajones o compartimentos.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

El diseño y construcción robustos de este estilizado cierre proporcionan tanto una excelente estética como una gran funcionalidad en aplicaciones susceptibles a vibraciones. Un mecanismo deslizante secundario aplica una tensión de muelle para reducir los efectos de las vibraciones.

  • El mecanismo Tipo 1 ha sido diseñado para aplicaciones de puertas
  • El mecanismo Tipo 2 ha sido diseñado para aplicaciones de compartimentos y cajones
  • Su diseño de montaje posterior deja la parte frontal del panel y del cierre libres de tornillería de montaje
  • La lengüeta en la parte posterior del cierre permite su accionamiento desde el interior del armario
  • El retén con montaje posterior proporciona un ajuste del espesor mediante el destornillador

Opciones Disponibles

  • Carcasa y tirador disponibles en cualquier de las combinaciones de acabado negro, blanco, cromo, latón dorado y satinado
  • Colores adicionales y personalizados bajo pedido especial

Normas y Especificaciones

  • Se acomoda en espesores de panel desde 3 mm hasta 22,5 mm
  • Se ajusta a espesores de ajuste desde 23 mm hasta 33 mm

Aplicaciones en la Industria

  • Náutica