MP - Cierres de Impacto "Point"
MP - Cierres de Impacto "Point"
Cuando su puerta o cajón piden la elegancia de la simplicidad, elija el nuevo cierre de impacto Point de Southco. Su diseño enrasado presenta un pomo metálico retráctil que se libera al tocarlo, proporcionando un excelente agarre y una sensación de calidad en su funcionamiento. Y el cierre puede cerrarse con solo mover la puerta y permanecer firmemente cerrado, sin importar la posición del pomo-liberado o contraído-.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sus líneas esbeltas, disponibles en siete formas distintas y con múltiples acabados en chapado en cromo o latón, hacen que el cierre Point complemente virtualmente cualquier ambiente.
- El modelo enrasado, disponible en distintas formas y acabados metálicos, complementa virtualmente cualquier ambienteEl pomo se retrae para crear un aspecto liso con la puerta cerrada; se libera para proporcionar un elemento de agarre firmeFácil funcionamiento: simplemente presione el botón para liberar el pomo; entonces, empuje el pomo para dejarlo enrasadoEl pomo completamente pulido y metálico crea un aspecto inmejorable y de gran calidadLas puertas pueden cerrarse por impacto, incluso en posición cerradaEl trinquete metálico en posición cerrada aguanta cargas pesadas, se mantiene firmemente enganchado, con independencia de la posición del pomo, liberado o enrasado.El cuerpo de cierre completamente pre-ensamblado ahorra tiempo y dinero, mediante una instalación rápida y sencilla en un ajuste perfectamente cuadrado, utilizando la tuerca y la arandela de freno suministradas
Opciones Disponibles
- Elección entre acabado en cromado brillante, cromado satinado o latón, con pomo y perfil en el mismo acabado o con acabado complementarioLos modelos con perfil oval, cuadrado y redondo se encuentran disponibles para realzar los diseños interioresEl perfil oval puede utilizarse con el trinquete perpendicular, tanto largo como cortoEl tapón de cierre, disponible en cromado brillante o cromado satinado, puede seleccionarse para realzar la estética del interior de la puerta o cajón, a la vez que se oculta el mecanismo de cierre
Normas y Especificaciones
- La carcasa y la cubierta de plástico con reborde y pomo metálicos en cromo, latón o plateado satinado
- El chavetero de alineación permite la instalación en un taladro redondo de 1" con un ranura de 1/8", o en un taladro con forma de doble D
- El trinquete se engancha firmemente al retén, mientras que el pomo se libera o descansa
- Se ajusta a un rango de espesores de panel desde 2 mm a 25,4 mm
- apertura y cierre sin necesidad de tirador
Aplicaciones en la Industria
- Náutica
- Vehículos de Recreo
- Mobiliario