MT - Cierres de panel Serie Parrot
MT - Cierres de panel Serie Parrot
Los Cierres de panel Parrot son una elección sencilla y fácil para su instalación en paneles exteriores o interiores en los que sobresale la superficie de acoplamiento. Este cierre le permite desenganchar el cierre y abrir el panel en un simple movimiento continuo. Un amortiguador de silicona reduce el sonido del cierre al cerrarse.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Su amplio tirador accionado por muelle proporciona un agarre consistente para poder abrir, mientras que su mango amortiguador reduce el sonido de la puerta al cerrarse.
- Diseñado específicamente para instalarse en paneles que sobresalen, permitiendo que el cierre esté parcial o completamente cerrado
- Fácil de instalar, horizontal o verticalmente, en ángulo recto o incluso en ángulo oblicuo
- Su pletina retén con ranuras permite ajustar el espesor para un perfecto cierre
- Los tiradores en policarbonato/ABS proporcionan múltiples opciones de acabado
- Todos los materiales resistentes a la corrosión hacen que sea una excelente elección para aplicaciones exteriores
Opciones Disponibles
- Acabados disponibles en negro, satinado, cromo y latón dorado
Aplicaciones en la Industria
- Paneles publicitarios o informativos
- Industria Alimentaria
- Náutica
- Equipos Médicos