MT - Cierres de panel Serie Sundecker
MT - Cierres de panel Serie Sundecker
Cuando desea montar y/o actuar un cierre de impacto en varios ángulos o localizaciones, el Cierre de Panel Sundecker proporciona esa gran versatilidad. El gran cuerpo de cierre tolera grandes fuerzas de tiro y la opción de accionamiento remoto del cierre ayuda a que los puntos de cierre se liberen sin mecanismos externos.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
El mecanismo de deslizamiento básico de este cierre de impacto se realza con un cuerpo de cierre fuerte y múltiples opciones de cierre y liberación de cierre, para crear una solución de cierre oculta y versátil en aplicaciones donde los cierres más pequeños no pueden trabajar.
- La correa o tira de actuación (de 1 metro) se fija en el extremo final del cierre, pero puede ser doblada y dirigida para tirar desde distintos ángulos
- El conjunto de correa o tira de actuación se suministra con la correa de tiro, el protector en ángulo de la correa y el cierre percutor
- El modelo con taladros de conexión proporciona un punto de agarre para el sistema de actuación mediante cable
- Cuerpo de construcción robusta que soporta grandes fuerzas de tiro para su apertura
- El cierre se cierra dentro del armario, fuera de la vista
- Todos los materiales aptos para náutica
Opciones Disponibles
- El taladro puede utilizarse para atar el sistema de actuación mediante cable para su accionamiento remoto
- El deslizador del cierre puede enganchar al percutor del cierre en cuatro ángulos: Norte, Sur, Este y Oeste
Normas y Especificaciones
- Cierre diseñado para una fuerza de tiro de 2.640 N
Aplicaciones en la Industria
- Náutica
- Caravanas y Vehículos de Recreo