Contactos para los medios
Américas
Rachel Pilgren
Marcom Specialist
Phone: +1.610.459.4000
Email: Contact by Email
Europe, Middle East, & Africa
Ulrike Sturman
Marketing Communications
Manager, Europe
Phone: +44.1905.346.661
Email: Contact by Email
Asia Pacífico
Sammi Lau
Marketing Communications Manager, Asia Pacific
Phone: +852.3127.1583
Email: Contact by Email
Sala de Prensa

Notas de Prensa
- 26/05/2020 Un nuevo brazo de pantalla de gama básica permite ajustar de forma económica monitores y pantallas
- 09/04/2020 New Sliding Latch Offers Ultra-Thin Design
- 07/04/2020 Una nueva línea de soportes de pantalla ofrece soluciones prácticas de serie
- 17/03/2020 SOUTHCO CORONAVIRUS RESPONSE
- 27/02/2020 Warminster Operations Relocation
- 06/02/2020 Una nueva bisagra con torsión constante ahorra espacio y peso
- 26/11/2019 Un cierre de presión hermético soporta el lavado a alta presión
- 26/11/2019 Una bisagra con torsión unidireccional ofrece una alternativa a los amortiguadores de gas
- 28/10/2019 El cierre de tracción se adapta al desalineado de las puertas pesadas
- 15/10/2019
Un cierre de émbolo accionado por palanca permite desmontar fácilmente los componentes electrónicos
- 28/08/2019 Una nueva solución giratoria combina cierre y actuador con una estética moderna
- 12/08/2019 Un nuevo actuador ofrece una cómoda función de cierre y apertura electrónicos
- 02/07/2019 Un nuevo pestillo deslizante electrónico aporta mejoras en el control de acceso
- 06/06/2019 Un nuevo cierre de palanca incorpora indicador visual de acceso
- 01/05/2019 Un nuevo cierre de émbolo con muelle ofrece opción de instalación roscada
- 30/04/2019 Un actuador de alta resistencia combina accionamiento fiable con un diseño moderno
- 15/03/2019 Una bisagra con contrapeso permite el posicionamiento seguro de los paneles pesados
Ferias/Eventos
- 14/01/2020 SOUTHCO'S CORONOVIRUS RESPONSE
- 15/10/2019 Visite Southco en la ATM Security
- 23/01/2019 Southco Brexit Statement