Contactos para los medios
Américas
Rachel Pilgren
Marcom Specialist
Phone: +1.610.459.4000
Email: Contact by Email
Europe, Middle East, & Africa
Ulrike Sturman
Marketing Communications
Manager, Europe
Phone: +44.1905.346.661
Email: Contact by Email
Asia Pacífico
Sammi Lau
Marketing Communications Manager, Asia Pacific
Phone: +852.3127.1583
Email: Contact by Email
Un nuevo brazo de pantalla de gama básica permite ajustar de forma económica monitores y pantallas
El brazo ajustable AVB30 (serie B) ofrece una solución de soporte simplificada para pantallas estáticas u otras que no requieran su continuo reposicionamiento.
New Sliding Latch Offers Ultra-Thin Design
El nuevo cierre de cubierta HH posee un diseño renovado que ofrece un rendimiento sólido y un accionamiento intuitivo en aplicaciones ubicadas en espacios reducidos.
Una nueva línea de soportes de pantalla ofrece soluciones prácticas de serie
Las más recientes incorporaciones a las líneas de brazos AV con inclinación, giro, oscilación y doble extensión de Southco (series A, D, K, V y W) permiten su montaje en carril o en poste, y ofrecen mayores distancias de desplazamiento.
La serie de cierres de un cuarto de vuelta DZUS® Tech Line incorpora un nuevo diseño compacto
El nuevo cierre de un cuarto de vuelta DZUS® D9-52 Tech Line posee un diámetro de cabeza de tamaño reducido, lo que permite su accionamiento manual o con herramienta en aplicaciones con un espacio limitado.
SOUTHCO CORONAVIRUS RESPONSE
Southco is doing its part to help prevent the spread of the Coronavirus (COVID 19).
Warminster Operations Relocation
Southco has announced that it will be closing its manufacturing facility in Warminster, Pennsylvania and relocating operations to its Honeoye Falls, New York facility.
Una nueva bisagra con torsión constante ahorra espacio y peso
La nueva bisagra de bajo perfil E6-10E con torsión constante y carcasa ampliada permite una fricción adicional y ofrece un menor peso en aplicaciones para espacios reducidos.
Un cierre de presión hermético soporta el lavado a alta presión
El nuevo cierre de presión E3 VISE ACTION® de Southco soporta el lavado a alta presión y alta temperatura para cumplir los requisitos de higiene.
Una bisagra con torsión unidireccional ofrece una alternativa a los amortiguadores de gas
La nueva bisagra E6 con torsión constante unidireccional de Southco permite un control seguro de la posición con mínimo esfuerzo del usuario para levantar fácilmente puertas y paneles pesados.
El cierre de tracción se adapta al desalineado de las puertas pesadas
El cierre 37 de alta resistencia asistido por palanca proporciona un sólido agarre del pestillo y una fuerza adicional de sujeción en condiciones de funcionamiento exigentes.
Un cierre de émbolo accionado por palanca permite desmontar fácilmente los componentes electrónicos
El compacto cierre de émbolo 56 con muelle accionado por palanca de Southco ahorra tiempo al instalar o desmontar componentes en espacios reducidos.
Una nueva solución giratoria combina cierre y actuador con una estética moderna
El cierre giratorio R4-82 de Southco combina un compacto cierre giratorio con un actuador de paleta cuadrado de alta resistencia, lo que permite su accionamiento directo sin necesidad de conectar ningún cable.
Un nuevo actuador ofrece una cómoda función de cierre y apertura electrónicos
El nuevo actuador AC-10-EM con cierre y apertura electrónicos ofrece un práctico acceso sin llave en un diseño sólido, apto para aplicaciones en exteriores.
Un nuevo pestillo deslizante electrónico aporta mejoras en el control de acceso
Los nuevos pestillos deslizantes electrónicos serie EM-05 4 de Southco ofrecen un diseño compacto que integra una cerradura electrónica con capacidad para detectar la posición del pestillo y de la puerta, lo que ofrece una mayor seguridad.
Un nuevo cierre de palanca incorpora indicador visual de acceso
El cierre de palanca C2 de Southco con indicador visual de acceso cuenta con un indicador de acceso por colores que permite que el usuario vea si el cierre se ha abierto.
Un nuevo cierre de émbolo con muelle ofrece opción de instalación roscada
El nuevo cierre de émbolo 56 con muelle ofrece instalación roscada para colocar y retirar rápidamente los paneles de escaso espesor.
Un actuador de alta resistencia combina accionamiento fiable con un diseño moderno
Nuestro nuevo actuador AC-11 cuenta con un tirador ergonómico que resulta idóneo para accionar remotamente los cierres de aplicaciones en equipos de alta resistencia.
Una bisagra con contrapeso permite el posicionamiento seguro de los paneles pesados
La nueva bisagra CB con contrapeso de Southco neutraliza el peso de los paneles pesados, lo que reduce los problemas de seguridad y responsabilidad legal al tiempo que mejora la ergonomía para el usuario final.