P2- Modelos de Tirador Encastrado a Presión con y Sin Cerradura
P2- Modelos de Tirador Encastrado a Presión con y Sin Cerradura
El diseño enrasado del Tirador Encastrado P2 minimiza la superficie sobresaliente del exterior del panel o de la puerta, a la vez que su hendidura incorporada proporciona un excelente espacio de agarre para la apertura del panel y su desmontaje. El Tirador Encastrado a Presión P2 presenta una preparación de panel en un único taladro y unas pestañas integradas que encajan a presión en la parte posterior del panel para mantener al tirador instalado sin necesidad de herramientas adicionales, reduciendo así los tiempos y esfuerzos de montaje.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
El producto incorpora lengüetas que encajan en posición detrás del panel. Las lengüetas sujetan el tirador en su sitio sin necesidad de herramientas, reduciendo así tiempo y esfuerzo en la instalación.
- Preparación del panel con un solo taladro
- Instalación rápida y a presión, sin herramientas
- Diseño simplificado para una extracción y apertura del panel fáciles
- Cerradura fiable para una seguridad añadida (opción con cerradura)
- Fácil integración con otros cierres Southco con cerradura de la misma aplicación (opción con cerradura)
Opciones Disponibles
- Versión sin cerradura disponible en dos longitudes: 87,5 mm y 132 mm
- Varios tamaños disponibles para adaptarse a espesores de panel entre 1 mm y 2,5 mm
- Opciones de cerradura a izquierdas o a derechas (versión con cerradura)
- Cerraduras personalizables bajo pedido especial (versión con cerradura)
Normas y Especificaciones
- Plástico ABS moldeado
- Clasificación de Resistencia a la llama: UL94-VO ó UL94-HB
Aplicaciones en la Industria
- Autobuses y Autocares
- Empresas de Diseño
- Fabricantes de Armarios
- Equipos de Alimentación
- Mobiliario
- Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado
- Maquinaria Industrial
- Instrumentos Médicos
- Ferrocarriles
- Servidores y Almacenamiento de Datos
- Redes y Telecomunicaciones: Switches, Routers