P8 - Asas metálicas
P8 - Asas metálicas
Estas asas clásicas cilíndricas en forma de U proporcionan una solución simple y económica para aplicaciones en la que se necesita un tirador en una puerta o en un cajón. Sus 31 mm de altura y las cuatro longitudes disponibles proporcionan el agarre necesario para ajustarse a una amplia gama de aplicaciones.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- Los modelos estándar incluyen su construcción en aluminio anodizado y en acero cromado brillante
- Disponible en cuatro longitudes: 30 mm, 64 mm, 96 mm y 128 mm
- Los taladros de montaje roscados en la propia asa aceptan tornillos de montaje con rosca M4 ó 8-32
Opciones Disponibles
- También disponible en acero inoxidable, bajo pedido especial
Aplicaciones en la Industria
- Ordenadores
- Armarios Electrónicos
- Industria Alimentaria
- Calefacción y Aire Acondicionado
- Armarios Industriales
- Maquinaria Industrial, Máquinas-Herramientas y Maquinaria de Corte
- Equipos Médicos
- Equipos de Redes
- Equipos de Telecomunicaciones
- Máquinas Expendedoras