P9 - 90° Infinite Position Folding Handles

P9 - 90° Infinite Position Folding Handles

Conserve el espacio libre y proporcione mayores huecos en aplicaciones electrónicas con muchos equipos, con este diseño de tirador plegable que sólo requiere un perfil de 13,3 mm cuando no se utiliza. Esto es un ahorro de espacio de más de 25 mm entre las posiciones extendidas y plegadas.

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Conserve y proporcione más espacio en aplicaciones de bastidores electrónicos con este diseño de tirador plegable que requiere un perfil de sólo 13,2 mm cuando no se utiliza. Este es un ahorro de más de 25 mm entre las posiciones abierta y cerrada.

  • Estos tiradores metálicos presentan un aspecto elegante y una gran durabilidad, además de las ventajas de un diseño que ahorra espacio, con varias opciones de montaje.
  • La fricción incorporada del tirador plegable permite cualquier posición del tirador en un arco de movimiento de 90º, proporcionando una sensación de gran calidad y evitando vibraciones
  • Su esbelto tirador (de 6,35 mm de diámetro) proporciona un amplio agarre y resistencia en la mayoría de las aplicaciones
  • Cada modelo disponible en cuatro espesores: 40 mm, 64 mm, 96 mm y 128 mm
  • Las versiones con roscado interior utilizan taladros para el montaje posterior para apretar el panel
  • Las versiones con roscado exterior se instalan frontalmente al panel, instalándose con tuercas en la parte posterior del panel

Opciones Disponibles

  • Versiones con roscado interior y exterior disponibles para rosca tipo M4 y 8-32
  • Disponible a elegir entre dos materiales y acabados estándar: aluminio con acabado anodizado negro o acero con acabado cromado brillante
  • Disponibles también en acero inoxidable, bajo pedido

Normas y Especificaciones

  • Carga de trabajo máxima (acero): XX N
  • Carga de trabajo máxima (aluminio): XX N

Aplicaciones en la Industria

  • Ordenadores
  • Armarios Electrónicos
  • Industria Alimentaria
  • Calefacción y Aire Acondicionado
  • Armarios Industriales
  • Maquinaria Industrial, Máquinas-Herramientas y Maquinaria de Corte
  • Equipos Médicos
  • Equipos de Redes
  • Equipos de Telecomunicaciones
  • Máquinas Expendedoras