Finishes
Acabados Estándar Southco
La siguiente información intenta proporcionar unas directrices generales con respecto a las características de los acabados estándar. Contacte un Ingeniero de Aplicaciones Southco para cualquier pregunta o cuestión específica relacionada con los acabados o chapados estándar de Southco.
Chapado de Zinc, Con Cromado y Sellador
Este es, actualmente, el acabado estándar por defecto de Southco. Acabado metálico sacrificable (inorgánico), que proporciona primordialmente una excelente protección contra la corrosión. "Sacrificable" significa que el acabado sufrirá la corrosión en vez del material base. Este acabado protegerá al producto incluso si se producen ralladuras hasta el material base. En la mayoría de las aplicaciones se consigue una resistencia de 144 horas, según la ASTM B117 o ISO 9227, y de 5 ciclos de ensayo en dióxido de azufre húmedo (ASTM G-87), sin evidencias de oxidación roja, para piezas con un chapado de 0,013 mm de espesor. Este acabado tiene una superficie lubricada uniforme y consistente, tanto visualmente como en sus propiedades mecánicas. Asimismo, supera las especificaciones del chapado de zinc tal como se describen en las normas ASTM B633, BS 1706, DIN 50961 y AS1789.
Chapado en Aleación de Zinc
Acabado metálico sacrificable (inorgánico), que proporciona una excelente protección contra la corrosión. De naturaleza parecida al proceso estándar de chapado en zinc, durante el proceso se deposita al mismo tiempo un pequeño porcentaje de otra aleación. Proporciona un excelente recubrimiento, en algunos casos recubriendo los huecos mejor que ele chapado estándar de zinc. Las piezas chapadas con un espesor de 0,013 mm, con cromado brillante y sellador, han superado 300 horas de rociado salino (según ASTM B-117) y 4 ciclos de ensayo en dióxido de azufre húmedo (ASTM G-87) sin evidenciar óxido rojo.
El Chapado en Aleación de Zinc para cumplir las especificaciones de la industria de automoción u otras industrias está disponible bajo pedido especial. Llame a Southco para más información.
Chapado en Zinc
Acabado metálico sacrificable (inorgánico), que proporciona una buena protección contra la corrosión. Adicionalmente, proporciona un atractivo acabado brillante metálico en componentes metálicos. El chapado de zinc está disponible en diferentes pasivados cromados y fosfatados. Cumple con la ASTM B-633 y proporciona hasta 96 horas de resistencia al rociado salino según la ASTM B-117, sin evidenciar óxido rojo, dependiendo del cromado.
Pulverizado
Un acabado orgánico que proporciona un atractivo estética en una amplia gama de colores y esmaltes. También proporciona una excelente barrera contra la corrosión entre el metal de base y el medio ambiente. Este acabado no es sacrificable, y el material base puede corroerse si el acabado se araña.
Chapado en Cromo y Níquel
Ambos ofrecen una excelente resistencia química junto con un acabado sólido y duradero. Estos acabados, más decorativos que el chapado en zinc, no proporcionan protección sacrificable.
Acabado Orgánico Negro
Acabado lubricante uniforme de polímeros fluorados negros para piezas metálicas. Proporciona hasta 400 horas de resistencia al rociado salino, según la ASTM B-117, sin evidenciar óxido rojo. Se aplica normalmente sobre chapado en zinc.
Se han de extremar las precauciones al soldar piezas chapadas, asegurando una ventilación y elementos de seguridad apropiados para el personal.
Otros acabados disponibles para la mayoría de los productos bajo pedido especial. Contacte con su Director de Área Southco más próximo para más información sobre aplicaciones específicas.
* Marca registrada de Metal Coatings International, Inc.