Cierres de impacto

Encontrarlo Rápidamente

1.836 Productos

Material

Grado del material

Acabado

Color

Acabado del pomo

Acceso restringido

Paso de rosca

Cerradura electrónica

Sellado

Tipo de espesores

Opción de la cerradura

Acabado de brida

Stage

Tipo de montaje

Método de montaje

Taladro de montaje

Montaje

Serie

Tipo de cabeza

Perfil

Códigos de cerradura

Acabado de tapa de la cerradura

Trinquete unido

Accionamiento

Rotación

Accionamiento

Tipo de actuador

Ajuste del actuador

Latch End Fitting

Cable Length

Carga de trabajo

Tipo de maneta

Tamaño

Tipo

Anulación mecánica

Tension

Posición del Vástago de Cierre

Opciones de Conectores

Embalaje

Conformidad

Listado UL

Striker Style

Microinterruptor

Material de la carcasa

Forma de la brida

Tipo de Accesorio

Acabado del cuerpo del cierre

Material del tirador

Latch Mechanism

Actuadores adecuados

Acabado del tirador

Acabado de la carcasa

Tipo

Clase 

Actuation Style

DFCI Number