Especificaciones | |||
---|---|---|---|
Material | Plástico ABS | ||
Acabado | Acabado pulverizado | ||
Color | Negro | ||
Acceso restringido | Ninguna | ||
Sellado | No | ||
Montaje | Con pernos de montaje | ||
Espesor máximo del panel exterior | 9,500 mm (0,37 in) | ||
Espesor del panel exterior | 0,000 mm (0,00 in) | ||
Perfil | Enrasado | ||
Rotación | Tipo "B": Girar en sentido contrario de las agujas del reloj para cerrar | ||
Tipo de maneta | Tirador Tipo estándar | ||
Tamaño | Tamaño mediano | ||
Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 | ||
Puntos del cierre | De uno o de tres puntos | ||
Clase | 01 - Cierres de trinquete con cazoleta | ||
Grip - Maximum (mm) | 28,600 mm (1,13 in) | ||
Grip - Minimum (mm) | 12,700 mm (0,50 in) | ||