Especificaciones | |||
---|---|---|---|
Material | Plástico | ||
Grado del material | Acetal | ||
Color | Negro | ||
Paso de rosca | Rectangular hole | ||
Montaje | Encastrada | ||
Espesor máximo del panel exterior | 1,300 mm (0,05 in) | ||
Espesor del panel exterior | 0,000 mm (0,00 in) | ||
Clase | 60 - Cierres de apertura por compresión | ||
Grip - Maximum (mm) | 3,100 mm (0,12 in) | ||
Grip - Minimum (mm) | 1,000 mm (0,04 in) | ||