64-01-10

Referencia 64-01-10

Especificaciones 
  
MaterialAcero inoxidable
AcabadoPasivado
ColorCepillado
Acceso restringidoNinguna
MontajeBracket and Nut
Espesor máximo del panel exterior1,600 mm (0,06 in)
Espesor del panel exterior0,000 mm (0,00 in)
TamañoTamaño miniatura
ConformidadUL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Latch MechanismSliding Pawl
Clase 64 - Cierres de paleta
Grip - Maximum (mm)3,400 mm (0,13 in)
Grip - Minimum (mm)3,000 mm (0,12 in)