Especificaciones | |||
---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable | ||
Acabado | Pasivado | ||
Color | Cepillado | ||
Acceso restringido | Ninguna | ||
Montaje | Bracket and Nut | ||
Espesor máximo del panel exterior | 3,700 mm (0,15 in) | ||
Espesor del panel exterior | 0,000 mm (0,00 in) | ||
Tamaño | Tamaño pequeño | ||
Latch Mechanism | Sliding Pawl | ||
Clase | 64 - Cierres de paleta | ||
Grip - Maximum (mm) | 3,600 mm (0,14 in) | ||
Grip - Minimum (mm) | 2,800 mm (0,11 in) | ||