Especificaciones | |||
---|---|---|---|
Material | Acero inoxidable | ||
Acabado | Acabado pulverizado | ||
Color | Negro | ||
Acceso restringido | Ninguna | ||
Montaje | Bracket and Nut | ||
Espesor máximo del panel exterior | 7,300 mm (0,29 in) | ||
Espesor del panel exterior | 3,900 mm (0,15 in) | ||
Tamaño | Tamaño pequeño | ||
Latch Mechanism | Sliding Pawl | ||
Clase | 64 - Cierres de paleta | ||
Grip - Maximum (mm) | 6,700 mm (0,26 in) | ||
Grip - Minimum (mm) | 6,000 mm (0,24 in) | ||