Referencia 64-10-115-55
Especificaciones | |
---|
| |
| Material | Acero inoxidable |
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Color | Negro |
| Acceso restringido | Ninguna |
| Montaje | Bracket and Nut |
| Espesor máximo del panel exterior | 22,000 mm (0,87 in) |
| Espesor del panel exterior | 11,100 mm (0,44 in) |
| Tamaño | Tamaño pequeño |
| Latch Mechanism | Sliding Pawl |
| Clase | 64 - Cierres de paleta |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 13,100 mm (0,52 in) |
| Grip - Maximum (mm) | 13,100 mm (0,52 in) |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 12,300 mm (0,48 in) |
| Grip - Minimum (mm) | 12,300 mm (0,48 in) |
|