Especificaciones | |||
---|---|---|---|
Material | Plástico | ||
Grado del material | Acetal | ||
Color | Negro | ||
Acceso restringido | Ninguna | ||
Montaje | Encastrada | ||
Espesor máximo del panel exterior | 3,200 mm (0,13 in) | ||
Espesor del panel exterior | 1,000 mm (0,04 in) | ||
Perfil | Perfil bajo | ||
Clase | 80 - Cierres de instalación a presión Serie Snap-In | ||