Especificaciones | |||
---|---|---|---|
Color | Negro | ||
Acceso restringido | Auto Relock | ||
Montaje | Threaded body and nut | ||
Espesor máximo del panel exterior | 12,700 mm (0,50 in) | ||
Espesor del panel exterior | 0,000 mm (0,00 in) | ||
Perfil | Estándar | ||
Acabado de tapa de la cerradura | Negro | ||
Tamaño | Tamaño grande | ||
Clase | 93 - Cierres de pulsador/con cerradura enrasada | ||
Application | Marine | ||
Grip - Maximum (mm) | 23,100 mm (0,91 in) | ||
Grip - Minimum (mm) | 22,300 mm (0,88 in) | ||