Especificaciones | |||
---|---|---|---|
Material | Plástico | ||
Grado del material | ABS | ||
Color | Negro | ||
Acceso restringido | Ninguna | ||
Espesor máximo del panel exterior | 2,400 mm (0,09 in) | ||
Espesor del panel exterior | 2,200 mm (0,09 in) | ||
Perfil | Perfil bajo | ||
Tamaño | Tamaño grande | ||
Clase | A3 - Cierres deslizantes | ||
Grip - Maximum (mm) | 6,500 mm (0,26 in) | ||
Grip - Minimum (mm) | 6,300 mm (0,25 in) | ||