A3-60-519-25

Referencia A3-60-519-25

Especificaciones 
  
MaterialPlástico
Grado del materialABS
ColorNegro
Acceso restringidoNinguna
Espesor máximo del panel exterior1,400 mm (0,06 in)
Espesor del panel exterior1,200 mm (0,05 in)
PerfilEstándar
TamañoTamaño pequeño
Clase A3 - Cierres deslizantes
Grip - Maximum (mm)4,900 mm (0,19 in)
Grip - Minimum (mm)4,700 mm (0,19 in)