A3-70-412-25

Referencia A3-70-412-25

Especificaciones 
  
MaterialPlástico
Grado del materialABS
ColorNegro
Acceso restringidoNinguna
Espesor máximo del panel exterior1,100 mm (0,04 in)
Espesor del panel exterior0,900 mm (0,04 in)
PerfilEstándar
TamañoTamaño pequeño
Clase A3 - Cierres deslizantes
Grip - Maximum (mm)3,100 mm (0,12 in)
Grip - Minimum (mm)2,900 mm (0,11 in)