CR-19-21-15

Referencia CR-19-21-15

Especificaciones 
  
Tipo de cabezaCon cerradura
RotaciónUniversal 180°
ConformidadUL FTTA2 / FTTA8 Type 1
ConformidadUL FTTA2 / FTTA8 Type 12
ConformidadUL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
ConformidadUL FTTA2 / FTTA8 Type 13
ConformidadUL FTTA2 / FTTA8 Type 2
ConformidadUL FTTA2 / FTTA8 Type 3
ConformidadUL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
ConformidadUL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
ConformidadUL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
ConformidadUL FTTA2 / FTTA8 Type 4
ConformidadUL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
ConformidadUL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Material del tiradorAleación de zinc
Acabado del tiradorRecubrimiento pulverizado negro
Clase CR - Cierre de compresión en múltiples puntos exterior