Cierres de acción oscilante

913 Productos
Producto Características
  AcabadoColorTipo de manetaAcabado de la carcasaEspesor máximo del panel exteriorEspesor del panel exterior

Información rápida

Chapado en cromo -- Modelo Nova con pomo Privacy Cromado 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Información rápida

Chapado en cromo -- Modelo Nova con pomo Privacy Latón dorado 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Información rápida

Chapado en cromo Satinado Modelo Nova con pomo Privacy Satinado 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Información rápida

PVD Latón dorado Modelo Nova con pomo Privacy Latón dorado 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Información rápida

Chapado en cromo -- Modelo Portofino con pomo Privacy Cromado 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Información rápida

Chapado en cromo -- Modelo Portofino con pomo Privacy Latón dorado 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Información rápida

Chapado en cromo Satinado Modelo Portofino con pomo Privacy Satinado 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Información rápida

PVD Latón dorado Modelo Portofino con pomo Privacy Latón dorado 30,000 mm (1,18 in) 22,000 mm (0,87 in)

Información rápida

Chapado en cromo -- Modelo Nova con pomo Privacy Cromado 37,000 mm (1,46 in) 28,000 mm (1,10 in)

Información rápida

Chapado en cromo -- Modelo Nova con pomo Privacy Latón dorado 37,000 mm (1,46 in) 28,000 mm (1,10 in)

Encontrarlo Rápidamente

913 Productos

Material

Acabado

Color

Acceso restringido

Accionamiento

Tipo de maneta

Striker Style

Tipo de Accesorio

Latch Mechanism

Acabado del tirador

Acabado de la carcasa

Clase