Tirar para abrir

334 Productos
Producto Características
  AcabadoColorTamañoEspesor máximo del panel exteriorEspesor del panel exteriorConformidad

Información rápida

Pasivado Cepillado Tamaño miniatura 1,600 mm (0,06 in) 0,000 mm (0,00 in) UL FTTA2 / FTTA8 Type 1

Información rápida

Pasivado Cepillado Tamaño pequeño 3,700 mm (0,15 in) 0,000 mm (0,00 in) --

Información rápida

Acabado pulverizado Negro Tamaño pequeño 3,700 mm (0,15 in) 0,000 mm (0,00 in) --

Información rápida

Pasivado Cepillado Tamaño pequeño 3,700 mm (0,15 in) 0,000 mm (0,00 in) --

Información rápida

Acabado pulverizado Negro Tamaño pequeño 3,700 mm (0,15 in) 0,000 mm (0,00 in) --

Información rápida

Pasivado Cepillado Tamaño pequeño 7,300 mm (0,29 in) 3,900 mm (0,15 in) --

Información rápida

Acabado pulverizado Negro Tamaño pequeño 7,300 mm (0,29 in) 3,900 mm (0,15 in) --

Información rápida

Pasivado Cepillado Tamaño pequeño 22,000 mm (0,87 in) 11,100 mm (0,44 in) --

Información rápida

Acabado pulverizado Negro Tamaño pequeño 22,000 mm (0,87 in) 11,100 mm (0,44 in) --

Información rápida

Pasivado Cepillado Tamaño pequeño 22,000 mm (0,87 in) 11,100 mm (0,44 in) --

Encontrarlo Rápidamente

334 Productos

Material

Grado del material

Acabado

Color

Acceso restringido

Opción de la cerradura

Stage

Taladro de montaje

Montaje

Tamaño

Tipo

Tipo de Accesorio

Acabado del cuerpo del cierre

Latch Mechanism

Acabado del tirador

Clase