Accionamiento Remoto

1235 Productos
Producto Características
  MaterialAcceso restringidoOpción de la cerraduraClase AcabadoColor

Información rápida

Aleación de zinc -- -- A5 - Sistemas de cierre en múltiples puntos con varillas redondas
AC - Actuadores
E5 - Cierres de panel Quad
Chapado en cromo --

Información rápida

Aleación de zinc -- -- AC - Actuadores
E5 - Cierres de panel Quad
-- --

Información rápida

Polypropylene -- --

AC - Cables 


AC - Actuadores
-- Negro

Información rápida

Retén de nylon Ninguna Sin cerradura AC - Actuadores -- Negro

Información rápida

Retén de nylon Con cerradura Locking, Reversible R001 (Keys Not Included) AC - Actuadores -- Negro

Información rápida

Retén de nylon Con cerradura Locking, Reversible R001 (2 Keys Included) AC - Actuadores -- Negro

Información rápida

Retén de nylon Con cerradura Reversible Multiple Key Codes (2 Keys Included) AC - Actuadores -- Negro

Información rápida

Retén de nylon Con cerradura CH 751 Key (Keys Not Included) AC - Actuadores -- Negro

Información rápida

Retén de nylon Con cerradura CH 751 Llave (incluye 2 llaves planas) AC - Actuadores -- Negro

Información rápida

Retén de nylon Con cerradura Standard Key Multiple Key Codes (2 Keys Included) AC - Actuadores -- Negro

Encontrarlo Rápidamente

1.235 Productos

Material

Acabado

Color

Acceso restringido

Cerradura electrónica

Sellado

Opción de la cerradura

Stage

Tipo de montaje

Método de montaje

Taladro de montaje

Montaje

Serie

Tipo de cabeza

Códigos de cerradura

Trinquete unido

Accionamiento

Rotación

Accionamiento

Tipo de actuador

Ajuste del actuador

Latch End Fitting

Cable Length

Tipo de maneta

Tamaño

Tipo

Anulación mecánica

Tension

Posición del Vástago de Cierre

Opciones de Conectores

Embalaje

Conformidad

Microinterruptor

Material de la carcasa

Tipo de Accesorio

Material del tirador

Latch Mechanism

Actuadores adecuados

Tipo

Clase 

Actuation Style