242 Productos
Producto Características
  ColorCerradura electrónicaLogo Southco incluido Tipo de montajeAnulación mecánicaMicrointerruptor

Información rápida

Blanco -- No -- -- --

Información rápida

Blanco -- Yes -- -- --

Información rápida

Negro No -- Montaje frontal Si Sin microinterruptor

Información rápida

Negro Yes -- Montaje frontal No Sin microinterruptor

Información rápida

Negro Yes -- Montaje frontal Si Sin microinterruptor

Información rápida

Negro Yes -- Montaje frontal No Interruptor interno estado de cierre

Información rápida

Negro Yes -- Montaje frontal Si Interruptor interno estado de cierre

Información rápida

Negro No -- Base con montaje lateral Si --

Información rápida

Negro Yes -- Base con montaje lateral No Sin microinterruptor

Información rápida

Negro Yes -- Base con montaje lateral Si Sin microinterruptor

Encontrarlo Rápidamente

242 Productos

Material

Acabado

Color

Acceso restringido

Paso de rosca

Cerradura electrónica

Card Reader Type

Logo Southco incluido

Opción de la cerradura

Tipo de salida

Tipo de Gatillo

Tipo de montaje

Configuración de la carcasa

Anulación mecánica

Tension

Posición del Vástago de Cierre

Opciones de Conectores

Tipo de Retardo

Embalaje

Microinterruptor

Tipo

Clase 

Mounting Cup Type

Orientation

Trigger Spring