Actuators and Integrated Systems

415 Productos
Producto Características
  MaterialAcabadoRotaciónTipo de guía de varillasConformidadClase 

Información rápida

Aleación de aluminio Natural -- -- -- H3 - Sistema de cierres en múltiples puntos con tirador retráctil

Información rápida

Acero Chapado en zinc, cromado brillante -- -- -- H3 - Sistema de cierres en múltiples puntos con tirador retráctil

Información rápida

Acero Chapado en zinc, cromado brillante -- -- -- H3 - Sistema de cierres en múltiples puntos con tirador retráctil

Información rápida

Nylon de fibra de vidrio -- -- Fixed -- H3 - Sistema de cierres en múltiples puntos con tirador retráctil

Información rápida

Nylon de fibra de vidrio -- -- Ajustable -- H3 - Sistema de cierres en múltiples puntos con tirador retráctil

Información rápida

-- -- Universal 180° -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
CR - Cierre de compresión en múltiples puntos exterior

Información rápida

-- -- Counter-clockwise 90° -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
CR - Cierre de compresión en múltiples puntos exterior

Información rápida

-- -- Clockwise 90° -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
CR - Cierre de compresión en múltiples puntos exterior

Información rápida

-- -- Universal 180° -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
CR - Cierre de compresión en múltiples puntos exterior

Información rápida

-- -- Counter-clockwise 90° -- UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12
UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K
UL FTTA2 / FTTA8 Type 13
UL FTTA2 / FTTA8 Type 2
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX
UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4
UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X
UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
CR - Cierre de compresión en múltiples puntos exterior

Encontrarlo Rápidamente

415 Productos

Material

Acabado

Color

Acceso restringido

Sellado

Card Reader Type

Opción de la cerradura

Tipo de salida

Tipo de cabeza

Rotación

Tipo de actuador

Tipo de guía de varillas

Conformidad

Puntos del cierre

Opción de cierre secundario

Tipo

Clase